Rejestracja
Potwierdzono
  • Load rating max.(N)
  • Thread (M)
  • Height H, Thickness T(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • D=outside diameter(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Rubber buffers stainless steel, type E (K1319) (K1319.03004055)

    Numer części:

    K1319.03004055
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1319.03004055

    Load rating max.

    (N)

    Thread (M)

    Height H, Thickness T

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    D=outside diameter

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    315
    M8
    40
    85
    30
    7
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.13 €
    ( 10.86 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Component colour: Grey

    [Features]
    ・Flexible buffer element to reduce vibrations
    ・Application sectors: machine and assembly construction, material handling, foodstuff industry
    ・Temperature range: -30 °C to +80 °C
    ・K1319 Series

    Numer części został potwierdzony