Rejestracja
Potwierdzono
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Knurled torque knobs internal thread (K0277) (K0277.3087)

    Numer części:

    K0277.3087
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0277.3087

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    M8
    34
    colza yellow RAL 1021
    3
    22
    31
    20
    37.5
    14.5
    14
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    35.47 €
    ( 42.21 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · The setscrew sets the torque

    Numer części został potwierdzony