Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(Nm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Knurled knobs, Form E, with tapped bush (K1223)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Component material

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    M6
    26
    Steel
    17
    20
    14
    10
    1 szt.
    M8
    26
    Steel
    17
    20
    14
    12
    1 szt.
    M5
    22
    Brass
    12
    13
    6
    6
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    1.16 €
    ( 1.38 € )
    4 dni robocze
    2.23 €
    ( 2.65 € )
    4 dni robocze
    1.18 €
    ( 1.40 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Suitable for manual positioning and clamping

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools

    · Form E: tapped bush (brass or steel)

    · Different thread sizes