Rejestracja
Potwierdzono
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • T=bore depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Knurled knobs, Form C, with standard scale (K0248) (K0248.32065)

    Numer części:

    K0248.32065
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0248.32065

    Outside diameter

    (φ)

    Surface finish body

    (mm)

    Component material

    (mm)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D=bore

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    T=bore depth

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    26
    -
    Steel
    light grey RAL 7035
    2
    6
    23
    23
    M3
    26
    12
    6
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Form C: optimum readability due to incorporated scale marking

    Numer części został potwierdzony