Rejestracja
Potwierdzono
  • Screw Nominal (M)
  • Component material
  • Surface finish component
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • K(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Plastic knurled nuts (K1472) (K1472.20052)

    Numer części:

    K1472.20052
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1472.20052

    Screw Nominal (M)

    Component material

    Surface finish component

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    K

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    5
    Stainless steel
    bright
    20
    13.6
    15
    9
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    1.91 €
    ( 2.27 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Main colour: black grey RAL 7021
    ・Screw Nominal (M): 4-10

    [Features]
    ・Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
    ・These knurled nuts can be tightened or loosened without tools
    ・Suitable for manual positioning and clamping

    Numer części został potwierdzony