Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Levelling sets spherical washer (K0695) (K0695.1224)

    Numer części:

    K0695.1224
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0695.1224

    Main material

    for screw

    B

    (mm)

    D=Internal diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2=Outside diameter

    (mm)

    H max.

    (mm)

    H min.

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    F

    (kN)

    Minimalna wielkość zamówienia
    High carbon steel
    M24
    11
    26
    M60x2
    80
    68
    56
    3
    7
    495
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    135.31 €
    ( 161.02 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · For mounting motors, aggregates, drive elements and production lines

    · Exact alignment during mounting

    · Swivel angle up to 4°