Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Springs for clamp straps (K1554) (K1554.10)

    Numer części:

    K1554.10
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1554.10

    Spring force F approx.

    (N)

    Di=Spiral diameter

    (mm)

    Wire Dia. (D)

    (mm)

    S

    (mm)

    Compression factor under f

    G

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    35
    10.5
    1.2
    4
    2,7
    M10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.65 €
    ( 3.15 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Spring force F approx.(N): 25-70
    ・Wire Dia. (D)(mm): 1-2
    ・Di=Spiral diameter(mm): 6.5-25
    ・Material: Steel Wire
    ・L0=Length(mm): 400

    [Features]
    ・Accessories for clamp straps