Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Handwheel washers (K0173) (K0173.00310)

    Numer części:

    K0173.00310
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0173.00310

    Internal diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    D3

    (mm)

    G=Thread

    Minimalna wielkość zamówienia
    3.2
    2
    10
    Steel
    1.0718
    black oxidised
    6
    M3
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    0.90 €
    ( 1.07 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Main material: Stainless steel, Steel
    ・Internal diameter(mm): 3.2-6.4
    ・Outside diameter(mm): 10-52

    [Features]
    ・Version: Steel black oxidised.Stainless steel bright