Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Protective Cap【1 do 10 szt.】 (E12209)

Numer części:

E12209
Wyczyść
Ilość:
Opakowanie (2 szt.)

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
E12209

Protection

Materials

Design

Thread Designation

Ambient Temperature

(°C)

External Diameter

(mm)

Tightening Torque

(Nm)

Installation

Dimensions

(mm)

Accessories (Included)

Minimalna wielkość zamówienia
-
PA 6.6
-
M20 x 1.5
-20-100
-
3.5
-
M20 x 1.5
-
1 opak.

2 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.23 €
( 1.46 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: Protective cap, Protective cap for mounting adapter
・Materials: stainless steel (1.4404 / 316L), EPDM, PA 6.6, PA, PA black, POM; FKM, PP, PPSU black transparent, Plastics black, ULTRAMID black
・Protection: IP 54, IP 65; IP 67; IP 69K