Rejestracja
Potwierdzono

Singleturn Solid Shaft Encoder (RN3001)

Numer części:

RN3001
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RN3001

Protection

Current Consumption

(mA)

Transmission Standard

Shaft Material

Communication Interface

Minimalna wielkość zamówienia
IP 67; (on the housing: IP 67; on the shaft: IP 67)
100; ((24 V))
DPV2
-
PROFIBUS DP
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
877.78 €
( 1,044.56 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Materials: Aluminium
・Operating Voltage(V): 10-30 DC

[Features]
・For precise position, speed, angular and linear measurement
・Robust housing for use in harsh industrial environments
・High shock and vibration resistance
・Easy wiring and programming

Numer części został potwierdzony