Rejestracja
Warunki filtrowania

Protective Cover (E21126)

Numer części:

E21126
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
E21126

Materials

Design

Sensor Connection

External Diameter

(mm)

Inside Diameter

(mm)

Installation

Dimensions

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
PC black; Angle brackets: stainless steel (1.4404 / 316L)
Clamp mounting, with end stop
-
-
18
-
27 x 40 x 110
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
34.71 €
( 41.30 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Design: For devices with M8 connection, Clamp mounting, Clamp mounting, with end stop
・Inside Diameter(mm): 18

[Features]
・Easy, quick and inexpensive fixing
・Reliable safe device protection
・Efficient protection of the sensor against impact and shock