Rejestracja
Warunki filtrowania

Hydraulic Coupling Flat Face

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Nominal Diameter

(mm)

BSPP Female Thread

Flow Rate

(l/min)

Max. Operating Pressure

(bar)

Minimalna wielkość zamówienia
6
G 1/4
12 (nominal)
300
1 szt.
13
G 3/8
23 (nominal)
250
1 szt.
13
G 1/2
23 (nominal)
250
1 szt.
20
G 1/2
45 (nominal)
250
1 szt.
20
G 3/4
45 (nominal)
250
1 szt.
25
G 3/4
100 (nominal)
250
1 szt.
25
G 1
100 (nominal)
250
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
56.85 €
( 67.65 € )
7 dni robocze
68.33 €
( 81.31 € )
7 dni robocze
68.33 €
( 81.31 € )
7 dni robocze
103.33 €
( 122.96 € )
7 dni robocze
103.33 €
( 122.96 € )
7 dni robocze
200.80 €
( 238.95 € )
7 dni robocze
200.80 €
( 238.95 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: Hydraulic coupler with flat ends
・Application: Industry
・Construction: Body: steel
・Profile: ISO F

[Features]
・Hydraulic quick fittings are used to easily and safely connect and disconnect pipe and other oil equipment, without the need for special tools or equipment
・Technicians can select the specific part for their system from the Prevost fittings range (anchor link to the first paragraph), by figuring out the pressure, temperature and other technical conditions
・Double-closure fitting system: when uncoupled, the fitting shuts off the fluid supply and a closure system stops the adaptor to avoid downstream fluid flow