Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Stainless Steel-Retaining magnets, female thread (50.25-HF-40-8-M5)

Numer części:

50.25-HF-40-8-M5
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
50.25-HF-40-8-M5

h

d1_1

Diameter d1

Nennhaftkräfte [N]

Weight

(g)

Länge l

h_1

t

Minimalna wielkość zamówienia
8
+0.2/-0.1
40
100. 100
56.0
8.5
+0.3/-0.2
9
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.20 €
( 9.76 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: HF. Hard ferrite
・Thread: M5
・D3: 8
・h: 7-14

Stainless steel retaining magnets GN 50.25 are combined with the stainless steel housing and the plastic ring into a system that shields and strengthens the magnet for optimal transmission of the magnetic flux onto the magnetic surface.

Numer części został potwierdzony