Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Pot magnets bore (58-AN-29-RT)

Numer części:

58-AN-29-RT
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
58-AN-29-RT

h

Finish

Diameter x1

RoHS

Diameter d1

Nennhaftkräfte [N]

d2

Weight

(g)

d3

Minimalna wielkość zamówienia
8.5
RT
28.6
-
29
40. 40
4.8
43.0
10.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.18 €
( 9.73 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: AINiCo
・Finish: RT, ZB
・h: 7.5-10.5
・Diameter: 19.1-38.1

Pot magnets GN 58 are combined with a steel housing and insulation of brass / aluminum into a system that shields and strengthens the magnet for optimal transmission of the magnetic flux onto the magnetic surface.
To ensure that the magnetic properties are not impaired negatively, the fixing screws should be made of non-magnetic material, like for example stainless steel, brass or plastic.
For easier handling and to avoid demagnetization, a galvanized iron plate protects the magnetic surface of the magnet during storage and transport.