Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze

    Double toothed timing belt / Megapower / T# / PUR / steel / MEGADYNE

    Double toothed timing belt / Megapower / T# / PUR / steel / MEGADYNE  60010230144

    Numer części:

    60010230144
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    60010230144
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    52.88 €
    ( 62.93 € )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Belt material: Polyurethane Belt
    ・Nominal width W (mm)(mm): 25
    ・Division(mm): 10
    ・Tension members: Steel

    Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.