Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze

    Double toothed timing belt / Isoran DD / RPP / CR (Neoprene) / MEGADYNE (20470590009)

    Numer części:

    20470590009
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    20470590009

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Division

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    9
    5
    40103500
    26
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    42.70 €
    ( 50.81 € )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Belt material: Rubber Belt
    ・Tension members: Glass cord
    ・Nominal width W (mm)(mm): 5-170
    ・Division(mm): 5, 8, 14

    Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.

    Numer części został potwierdzony