Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Industrial Gas Spring, 800 Newton

    Numer części:

    94978
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    94978

    GTIN/EAN

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    4046577014152
    83024200
    350
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    37.18 €
    ( 44.24 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Optimized weight compensation during lifting, lowering, opening and closing actions
    · Broad range of sizes and force variants available as standard products
    · Dynamic and hydraulic damping available
    · Flat spring characteristic curve; i.e., low force increase, even with high forces and large strokes
    · Choice of linear, progressive or decreasing spring characteristic curves
    · Compact form factor for installation in small spaces
    · Large variety of end fittings for efficient assembly
    · Dampened adjustment motion over defined ranges or continuously
    · Extension speed control possible
    · Additional functions, such as electric switches, STOP-function, holding in place, etc. can be integrated

    Numer części został potwierdzony