Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Industrial Gas Spring, 210 Newton (47627)

    Numer części:

    47627
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    47627

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    4046577068568
    268
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    66.02 €
    ( 78.56 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Optimized weight compensation during lifting, lowering, opening and closing actions
    · Broad range of sizes and force variants available as standard products
    · Dynamic and hydraulic damping available
    · Flat spring characteristic curve; i.e., low force increase, even with high forces and large strokes
    · Choice of linear, progressive or decreasing spring characteristic curves
    · Compact form factor for installation in small spaces
    · Large variety of end fittings for efficient assembly
    · Dampened adjustment motion over defined ranges or continuously
    · Extension speed control possible
    · Additional functions, such as electric switches, STOP-function, holding in place, etc. can be integrated