Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Simmerring, 72NBR902 (23741)

    Simmerring, 72NBR902 23741

    Numer części:

    23741
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    23741

    Width

    (mm)

    Width2

    (mm)

    Internal diameter

    (mm)

    External diameter

    (mm)

    Hardness in Shore

    Material

    Series

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    18
    -
    350
    390
    72
    NBR
    B2
    84879090
    1165
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    483.45 €
    ( 575.31 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Material: NBR, FKM
    ・Internal diameter(mm): 5-480
    ・External diameter(mm): 16-520

    Numer części został potwierdzony