Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze

    Double toothed timing belt / Twin Power / GT2 / CR (Neoprene) / Fibreglass / GATES (9232-00194)

    Numer części:

    9232-00194
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    9232-00194

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Pitch

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Customs tariff number

    Minimalna wielkość zamówienia
    170
    14
    5414465087226
    11551.0
    40103900
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    10,622.58 €
    ( 12,640.87 € )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · High loading capacity
    · Twin Power™ can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt; alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
    · Non-slip positive drive
    · Running at low noise
    · Free of lubrication and maintenance
    · Temperature range: -30°C to +100°C

    Numer części został potwierdzony