Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Housing Washer, Housing Locating (GS 81113)

    Numer części:

    GS 81113
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    GS 81113

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    GTIN/EAN

    series

    Minimalna wielkość zamówienia
    67
    90
    5.25
    115.0
    7316577009920
    GS811...
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    24.00 €
    ( 28.56 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Internal diameter(mm): 16~92
    ・Outer diameter(mm): 28~120

    Housing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and have a precision-ground raceway surface and a ground outside surface. The washers can be combined with roller and cage thrust assemblies and shaft washers to create complete bearings. SKF recommends using GS washers for high-speed applications where accurate centring of the washers is required.

    [Features]
    ・Enable full interchangeability of housing washers
    ・Suitable for high-speed applications
    ・Suitable where accurate centring of washers is required
    ・811 series washers are available for needle roller thrust bearings

    Numer części został potwierdzony