Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Support Roller (RNA 2202.2RS)

    Numer części:

    RNA 2202.2RS
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    RNA 2202.2RS

    Roller Outer Diameter D

    (φ)

    Roller Width B

    (mm)

    Roller Follower Internal Diameter d

    (mm)

    Weight

    (g)

    temperature range in °C, from

    temperature range in °C, up to

    cage material

    sealing

    seal material

    GTIN/EAN

    shell surface, external ring

    series

    Customs tariff number

    Minimalna wielkość zamówienia
    350
    13.8
    20
    60.0
    -40
    100
    steel plate
    2RS
    NBR
    7316577113559
    crowned
    RNA22…
    84824000
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    31.63 €
    ( 37.64 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Roller Outer Diameter D(φ): 160-1100
    ・Roller Follower Internal Diameter d(mm): 5-50
    ・Roller Width B(mm): 7.8-320

    [Features]
    ・High radial load carrying capacity
    ・Long service life
    ・Ready to mount
    ・Sealed for increased reliability, with relubrication feature

    Numer części został potwierdzony