Rejestracja
Potwierdzono
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Width(mm)
  • Customs tariff weight(kg)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Housing Units PCJT..-TV-FA125.5, Plastic Housing, Radial Inseart Ball Bearing with Eccentric Locking Collar, P Seals, Anti-corrosion Corrotect® (PCJT25-XL-TV-FA125.5)

    Numer części:

    PCJT25-XL-TV-FA125.5
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    PCJT25-XL-TV-FA125.5

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Width

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    25
    25
    0.33
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    38.48 €
    ( 45.79 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Shaft Bore Dia. d(mm): 20-50
    ・Width(mm): 20-50[Features]
    ・Housing units with a plastic housing are available as plummer block and flanged housing units as well as take-up housing units and have the suffix TV. The glass fibre reinforced material PBT is highly resistant to moisture, UV radiation, bacterial and fungal attacks as well as many chemical media.
    ・Housing Units PCJT..-TV-FA125.5, Plastic Housing, Radial Inseart Ball Bearing with Eccentric Locking Collar, P Seals, Anti-corrosion Corrotect

    Numer części został potwierdzony