Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    Self-aligning ball bearings / double row / plastic cage / FAG

    Self-aligning ball bearings / double row / plastic cage / FAG

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 21.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    Inner Diameter d

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating

    (N)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Load Direction

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Customs tariff — item number

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Model series

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Ref. speed rpm

    Customs tariff — weight

    Product code

    Minimalna wielkość zamówienia
    10
    30
    9
    5700
    30000
    Radial
    1190
    16.3
    0.6
    84.821.010
    0.073
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    00
    23.5
    CN
    Resin
    30,000
    0.033
    1200-TVH
    1 szt.
    12
    32
    10
    5700
    30000
    Radial
    1270
    18.2
    0.6
    84821090
    0.078
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    01
    25.4
    CN
    Resin
    29,000
    0.04
    1201-TVH
    1 szt.
    15
    35
    11
    7700
    26000
    Radial
    1750
    20.2
    0.6
    84821090
    0.108
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    02
    29.2
    CN
    Resin
    26,000
    0.047
    1202-TVH
    1 szt.
    17
    40
    12
    8100
    22000
    Radial
    2010
    23.7
    0.6
    84821090
    0.124
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    03
    32.3
    CN
    Resin
    23,600
    0.073
    1203-TVH
    1 szt.
    25
    52
    15
    12300
    16000
    Radial
    3300
    33.3
    1
    84821090
    0.203
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    05
    43.9
    CN
    Resin
    18,100
    0.135
    1205-TVH
    1 szt.

    -

    30
    62
    16
    15900
    14000
    Radial
    4600
    40.1
    1
    84821090
    0.285
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    06
    51.9
    C3
    Resin
    15,400
    0.219
    -
    1 szt.
    35
    72
    17
    16000
    12000
    Radial
    5100
    47.7
    1.1
    84821090
    0.315
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    07
    59.6
    CN
    Resin
    13,200
    0.32
    1207-TVH
    1 szt.
    55
    100
    21
    27000
    7500
    Radial
    10000
    69.5
    1.5
    84821090
    0.62
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    12..
    11
    86.9
    CN
    Resin
    9,300
    0.733
    1211-TVH
    1 szt.

    -

    17
    47
    14
    -
    -
    -
    -
    26.7
    1
    84821090
    -
    -
    13..
    03
    37.3
    CN
    Sheet steel
    -
    0.127
    -
    1 szt.

    -

    30
    72
    19
    21700
    11000
    Radial
    6300
    45
    1.1
    84821090
    0.39
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    13..
    06
    59.4
    C3
    Resin
    12,200
    0.387
    -
    1 szt.
    12
    32
    14
    9400
    26000
    Radial
    1940
    17.1
    0.6
    84821090
    0.12
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    22..
    01
    26.2
    CN
    Resin
    26,000
    0.05
    2201-TVH
    1 szt.
    15
    35
    14
    9600
    24000
    Radial
    2100
    20.3
    0.6
    84821090
    0.13
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    22..
    02
    29.5
    CN
    Resin
    21,900
    0.057
    2202-TVH
    1 szt.
    17
    40
    16
    11800
    19000
    Radial
    2750
    23.9
    0.6
    84821090
    0.171
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    22..
    03
    34.1
    CN
    Resin
    19,300
    0.087
    2203-TVH
    1 szt.
    30
    62
    20
    26000
    12000
    Radial
    6900
    38.5
    1
    84821090
    0.43
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    22..
    06
    54
    CN
    Resin
    12,700
    0.26
    2206-TVH
    1 szt.
    40
    80
    23
    32500
    9000
    Radial
    9500
    52.5
    1.1
    84821090
    0.58
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    22..
    08
    70.7
    CN
    Resin
    9,700
    0.505
    2208-TVH
    1 szt.
    25
    62
    24
    25000
    13000
    Radial
    6600
    35.5
    1.1
    84821090
    0.405
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    23..
    05
    50.1
    CN
    Resin
    14,100
    0.335
    2305-TVH
    1 szt.
    35
    80
    31
    40500
    9000
    Radial
    11200
    46.9
    1.5
    84821090
    0.69
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    23..
    07
    66.8
    CN
    Resin
    11,600
    0.66
    2307-TVH
    1 szt.

    -

    40
    90
    33
    46000
    8000
    Radial
    13400
    53.7
    1.5
    84821090
    0.83
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    23..
    08
    75
    C3
    Resin
    10,300
    0.925
    -
    1 szt.
    45
    100
    36
    55000
    7000
    Radial
    16600
    60.1
    1.5
    84821090
    1.03
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    23..
    09
    84.2
    CN
    Resin
    9,400
    1.209
    2309-TVH
    1 szt.

    -

    12
    37
    12
    9800
    22300
    Radial
    2140
    20.3
    1
    84821090
    0.133
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    13..
    01
    29.7
    CN
    Resin
    16,200
    0.067
    1301-TVH
    1 szt.
    65
    140
    33
    63000
    5000
    Radial
    22900
    92.7
    2.1
    84821090
    1.38
    Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66
    13..
    13
    118.8
    CN
    Resin
    7,100
    2.413
    1313-TVH
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    16.74 €
    ( 19.92 € )
    5 dni robocze
    17.88 €
    ( 21.28 € )
    5 dni robocze
    18.58 €
    ( 22.11 € )
    5 dni robocze
    18.65 €
    ( 22.19 € )
    5 dni robocze
    19.23 €
    ( 22.88 € )
    5 dni robocze
    20.83 €
    ( 24.79 € )
    5 dni robocze
    25.48 €
    ( 30.32 € )
    5 dni robocze
    46.43 €
    ( 55.25 € )
    5 dni robocze
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    5 dni robocze
    33.37 €
    ( 39.71 € )
    5 dni robocze
    22.65 €
    ( 26.95 € )
    5 dni robocze
    22.88 €
    ( 27.23 € )
    5 dni robocze
    23.34 €
    ( 27.77 € )
    5 dni robocze
    27.49 €
    ( 32.71 € )
    5 dni robocze
    36.94 €
    ( 43.96 € )
    5 dni robocze
    37.57 €
    ( 44.71 € )
    5 dni robocze
    54.49 €
    ( 64.84 € )
    5 dni robocze
    64.46 €
    ( 76.71 € )
    5 dni robocze
    81.00 €
    ( 96.39 € )
    5 dni robocze
    23.58 €
    ( 28.06 € )
    5 dni robocze
    162.00 €
    ( 192.78 € )
    5 dni robocze