Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    Deep groove ball bearings / single row / cover on one side / cover on one side / SKF (608-Z)

    Numer części:

    608-Z
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    608-Z

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Ca)

    (N)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Designator cover / seal

    Customs tariff — item number

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Model series

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Bearing clearance designator

    Minimalna wielkość zamówienia
    8
    22
    7
    38000
    1370
    3450
    0.012
    12.1
    0.3
    Contact-free cover on one side made of sheet steel
    84821010
    0.057
    -
    60..
    -
    19.2
    75,000
    CN
    Sheet steel
    Normal radial clearance
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3.82 €
    ( 4.55 € )
    5 dni robocze