Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    Deep groove ball bearings / single row / seals on both sides / SKF (608-2RSH)

    Numer części:

    608-2RSH
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    608-2RSH

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Size Standard

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Ca)

    (N)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Bore shape

    Designator cover / seal

    Customs tariff — item number

    Internal diameter (inch) d

    (inch)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Marking cover / seal

    Model series

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Bearing clearance identifier

    External diameter (inch) D

    (inch)

    Width, imperial, B

    (inch)

    Bearing clearance designator

    Minimalna wielkość zamówienia
    8
    22
    7
    22000
    Metric System
    1370
    3450
    0.011
    10.5
    0.3
    Cylindrical
    Contact gasket on both sides, NBR
    84821010
    -
    0.057
    2RSH
    60..
    -
    19.2
    -
    CN
    -
    -
    Normal radial clearance
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Engineering material: Steel
    ・Cage material: Sheet steel
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Design: Deep-groove ball bearing
    ・DIN 625

    Single row deep groove ball bearings are the most widely used bearing type. They are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.

    Numer części został potwierdzony