Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

NILOS Ring JV (6004JV)

Numer części:

6004JV
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
6004JV

Customs tariff weight

(kg)

Outside diameter D

(mm)

Thickness s

(mm)

Roller bearing designation

Internal diameter d

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.002
42
2
6004
24.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
19.31 €
( 22.98 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: NILOS ring
・Outside diameter D(mm): 22-360
・Internal diameter d(mm): 10.2-295
・Engineering material: Zinc-plated special strip steel

NILOS-Rings for double row self aligning roller bearings, JV series.

Numer części został potwierdzony