Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

NILOS Ring AV (1201AV)

Numer części:

1201AV
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
1201AV

Customs tariff weight

(kg)

Outside diameter D

(mm)

Thickness s

(mm)

Roller bearing designation

Internal diameter d

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.002
30
1.8
1201
12
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
21.17 €
( 25.19 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: NILOS ring
・Outside diameter D(mm): 10.5-335
・Internal diameter d(mm): 8-240
・Engineering material: Zinc-plated special strip steel

NILOS-Rings for Double Row Self Aligning Ball Bearings, AV series.