Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

NILOS Ring ZJV (6007ZJV)

Numer części:

6007ZJV
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
6007ZJV

Customs tariff weight

(kg)

Outside diameter D

(mm)

Thickness s

(mm)

Roller bearing designation

Internal diameter d

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.005
62
2.5
6007
39.8
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.06 €
( 2.45 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: NILOS ring
・Outside diameter D(mm): 28-125
・Internal diameter d(mm): 13.7-79.5
・Engineering material: Zinc-plated special strip steel

NILOS-Rings for Single Row Deep Groove Ball Bearings, ZJV series.