Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    SKF Simplex Sprocket for 1" × 17 mm Taper Bushings for 16B-1 Chains

    Numer części:

    PHS 16B-1TB38
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    PHS 16B-1TB38
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    318.69 €
    ( 379.24 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Sprocket Shape: Shape B
    ・Number of Teeth(T): 38
    ・Max. Shaft Bore Dia. dmax (mm) : 76.2
    ・Min. Shaft Bore Dia. dmin (mm) : 25
    ・Surface Treatment: Black oxide coating

    [Features]
    ・Simplex taper bushed sprocket with single hub, European standards (EN)
    ・Sprockets are available in many sizes, to fit a variety of design solutions
    ・These simplex sprockets have a taper bush and hub profile on one side of the sprocket to connect to the shaft
    ・With a comprehensive range, you can easily find the correct sprocket size for your application
    ・As standard, all sprockets are made from high-quality steels and have a black oxide coating, and sizes up to and including 25 tooth have hardened teeth
    ・Manufactured according to international global standards
    ・Made from high-grade steel and carbon steel
    ・For 16B-1 Chains

    Numer części został potwierdzony