Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Housing
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Eccentric Locking Collar, Series 63, R Seal

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    B1

    (mm)

    Housing

    d3 max.

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit code

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Bearing code

    A2

    (mm)

    U

    (mm)

    V

    (mm)

    Product code

    Minimalna wielkość zamówienia
    80
    123000
    87000
    70.7
    CJO16
    118
    16.5
    196
    GG.CJ016
    55.8
    250
    25
    GNE90-KRR-B
    41.3
    109.7
    210
    RCJO80-XL
    1 szt.
    90
    143000
    107000
    101
    CJO18
    132
    21.76
    216
    GG.CJ018
    85
    280
    28.5
    GNE80-KRR-B
    48.5
    114
    230
    RCJO90-XL
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    484.72 €
    ( 576.82 € )
    5 dni robocze
    689.66 €
    ( 820.70 € )
    5 dni robocze