Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

PARKER Adjustable Elbow Fitting with Shaft EVW-R

PARKER Adjustable Elbow Fitting with Shaft EVW-R

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 17.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Pipe outside diameter D1

S2

(mm)

D4

L5

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

L4

S1

L2

L3

L1

D3

Model series

T

L6

Customs tariff item number

S3

D5

Minimalna wielkość zamówienia
6
14
4
23
315
0.062
8
12
12
34.5
19
4
L
G 1/8 A
27
73079290
14
14
1 szt.
6
17
4
28
400
0.103
12
12
16
40
23
4
S
G 1/4 A
31
73072290
19
18
1 szt.
8
17
6
25
315
0.09
12
12
14
37.5
21
6
L
G 1/4 A
29
73072290
19
18
1 szt.
8
19
5
30
400
0.14
12
14
17
42.5
24
5
S
G 1/4 A
32
73072290
19
18
1 szt.
10
19
6
26
315
0.117
12
14
15
40
22
8
L
G 1/4 A
30
73072290
19
18
1 szt.
10
22
7
31
400
0.169
12
17
17.5
46
25
7
S
G 3/8 A
34
73072290
22
22
1 szt.
12
22
9
27
315
0.148
12
17
17
42
24
10
L
G 3/8 A
32
73072290
22
22
1 szt.
12
24
8
33
400
0.21
12
17
21.5
48
29
8
S
G 3/8 A
38
73072290
22
22
1 szt.
15
27
11
29
250
0.243
14
19
21
46.5
28
12
L
G 1/2 A
36
73072290
27
26
1 szt.
16
30
12
37
400
0.364
14
24
24.5
56
33
12
S
G 1/2 A
43
73072290
27
26
1 szt.
18
32
14
31
250
0.32
14
24
23.5
50
31
15
L
G 1/2 A
40
73072290
27
26
1 szt.
20
36
16
42
400
0.598
16
27
26.5
65
37
16
S
G 3/4 A
48
73072290
32
32
1 szt.
22
36
18
33
160
0.44
16
27
27.5
55
35
19
L
G 3/4 A
44
73072290
32
32
1 szt.
25
46
20
47
250
1.111
18
36
30
73
42
20
S
G 1 A
54
73072290
41
39
1 szt.
28
41
23
34
160
0.684
18
36
30.5
59.5
38
24
L
G 1 A
47
73072290
41
39
1 szt.
35
50
30
39
160
0.991
20
41
34.5
68.5
45
30
L
G 1 1/4 A
56
73072290
50
49
1 szt.
42
60
36
42
160
1.434
22
50
40
79
51
36
L
G 1 1/2 A
63
73072290
55
55
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
108.92 €
( 129.61 € )
5 dni robocze
104.18 €
( 123.97 € )
5 dni robocze
119.05 €
( 141.67 € )
5 dni robocze
144.40 €
( 171.84 € )
5 dni robocze
136.37 €
( 162.28 € )
5 dni robocze
157.29 €
( 187.18 € )
5 dni robocze
160.15 €
( 190.58 € )
5 dni robocze
188.11 €
( 223.85 € )
5 dni robocze
213.92 €
( 254.56 € )
5 dni robocze
297.57 €
( 354.11 € )
5 dni robocze
327.12 €
( 389.27 € )
5 dni robocze
387.86 €
( 461.55 € )
5 dni robocze
381.72 €
( 454.25 € )
5 dni robocze
510.85 €
( 607.91 € )
5 dni robocze
520.74 €
( 619.68 € )
5 dni robocze
924.34 €
( 1,099.96 € )
5 dni robocze
1,110.63 €
( 1,321.65 € )
5 dni robocze