Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

PARKER Test Point with Threaded Connection M 16 × 2 EMA3 (EMA3/1/2CF)

Numer części:

EMA3/1/2CF
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EMA3/1/2CF

S2

(mm)

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

S1

L2

Shape

L1

Surface

T1

Customs tariff item number

Engineering material

Minimalna wielkość zamówienia
17
400
0.129
26
27
14
E
46
Cr(VI)-free
G 1/2
90269000
Steel
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
83.25 €
( 99.07 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Surface: Cr(VI)-free, Stainless steel
・Engineering material: Stainless steel, Steel

Ema3-test point with threaded connection M16x2-series 3.

Numer części został potwierdzony