Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

PARKER High Pressure Elbow Swivel Screw Fitting WH-R-KDS (WH18LRKD71)

PARKER High Pressure Elbow Swivel Screw Fitting WH-R-KDS WH18LRKD71

Numer części:

WH18LRKD71
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
WH18LRKD71

S2

(mm)

D4

L5

L7

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

L4

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

T

L6

Customs tariff item number

D6

S3

Engineering material

D5

Minimalna wielkość zamówienia
30
11
45
4.5
315
0.417
18
14
Complete, with nut and ring
32
21
21.5
28.5
15
Stainless steel
L
G 1/2 A
37
73072910
32
32
Stainless steel
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
783.31 €
( 932.14 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Surface: Cr(VI)-free, Stainless steel
・Model series: L, S
・Engineering material: Stainless steel, Steel
・S2(mm): 17~60
・D4: 4.5~34
・L5: 24~87
・L7: 2.5~4.5
・PN bar: 160~400
・External pipe diameter D1: 6~42

Numer części został potwierdzony