Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
6.68 € ( 7.95 € ) | 5 dni robocze |
3.43 € ( 4.08 € ) | 5 dni robocze |
4.51 € ( 5.37 € ) | 5 dni robocze |
4.86 € ( 5.78 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
5.54 € ( 6.59 € ) | 5 dni robocze |
6.09 € ( 7.25 € ) | 5 dni robocze |
6.68 € ( 7.95 € ) | 5 dni robocze |
7.22 € ( 8.59 € ) | 5 dni robocze |
12.54 € ( 14.92 € ) | 5 dni robocze |
3.88 € ( 4.62 € ) | 5 dni robocze |
6.68 € ( 7.95 € ) | 5 dni robocze |
7.12 € ( 8.47 € ) | 5 dni robocze |
9.38 € ( 11.16 € ) | 5 dni robocze |
10.97 € ( 13.05 € ) | 5 dni robocze |
11.57 € ( 13.77 € ) | 5 dni robocze |
15.31 € ( 18.22 € ) | 5 dni robocze |
19.26 € ( 22.92 € ) | 5 dni robocze |
21.48 € ( 25.56 € ) | 5 dni robocze |
41.60 € ( 49.50 € ) | 5 dni robocze |
15.88 € ( 18.90 € ) | 5 dni robocze |
5.82 € ( 6.93 € ) | 5 dni robocze |
6.02 € ( 7.16 € ) | 5 dni robocze |
4.66 € ( 5.55 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
6.09 € ( 7.25 € ) | 5 dni robocze |
18.03 € ( 21.46 € ) | 5 dni robocze |
10.97 € ( 13.05 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
4.40 € ( 5.24 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
5.78 € ( 6.88 € ) | 5 dni robocze |
6.35 € ( 7.56 € ) | 5 dni robocze |
7.52 € ( 8.95 € ) | 5 dni robocze |
8.09 € ( 9.63 € ) | 5 dni robocze |
9.25 € ( 11.01 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
7.62 € ( 9.07 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
5.71 € ( 6.79 € ) | 5 dni robocze |
12.25 € ( 14.58 € ) | 5 dni robocze |
5.91 € ( 7.03 € ) | 5 dni robocze |
5.71 € ( 6.79 € ) | 5 dni robocze |
6.43 € ( 7.65 € ) | 5 dni robocze |
6.62 € ( 7.88 € ) | 5 dni robocze |
8.85 € ( 10.53 € ) | 5 dni robocze |
9.92 € ( 11.80 € ) | 5 dni robocze |
10.32 € ( 12.28 € ) | 5 dni robocze |
10.97 € ( 13.05 € ) | 5 dni robocze |
13.83 € ( 16.46 € ) | 5 dni robocze |
15.88 € ( 18.90 € ) | 5 dni robocze |
36.45 € ( 43.38 € ) | 5 dni robocze |
45.35 € ( 53.97 € ) | 5 dni robocze |
58.42 € ( 69.52 € ) | 5 dni robocze |
63.00 € ( 74.97 € ) | 5 dni robocze |
70.89 € ( 84.36 € ) | 5 dni robocze |
5.46 € ( 6.50 € ) | 5 dni robocze |
6.22 € ( 7.40 € ) | 5 dni robocze |
7.52 € ( 8.95 € ) | 5 dni robocze |
8.02 € ( 9.54 € ) | 5 dni robocze |
[Specifications]
・Inner dimension(mm): 47-380
・Outer dimension(mm): 52-400
・Width(mm): 2-18
・Material: Steel
A bearing in the locating position must be secured axially in the housing, if the bearing seat in the housing and the bearing width do not match, locating (stabilizing) rings are required.