Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
    • W ciągu 16 dni robocze
    • W ciągu 17 dni robocze

SEEGER Retaining Rings, DIN 472, Type J for Bores

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 117.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Groove depth t

(mm)

Outer diameter d3

(mm)

Web width b ca.

(mm)

Customs tariff weight

(kg)

Groove width m min.

(mm)

External diameter d3 tolerance

Norm

Groove diameter d2

(mm)

Diameter of mounting holes

(mm)

Collar length n

(mm)

Thickness s

(mm)

Eye level a max.

(mm)

Thickness s Tolerance

(mm)

Bore diameter d1

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.3
14.1
1.8
0.42
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
13.6
1.5
0.9
1
3.6
-0.06
13
1 szt.
1.25
43.5
3.9
4.78
1.85
+0.90 -0.39
DIN 472
42.5
2.5
3.8
1.75
5.8
-0.06
40
50 szt.
1.25
45.5
4.1
5.16
1.85
+0.90 -0.39
DIN 472
44.5
2.5
3.8
1.75
5.9
-0.06
42
50 szt.
1.25
48.5
4.3
5.8
1.85
+0.90 -0.39
DIN 472
47.5
2.5
3.8
1.75
6.2
-0.06
45
50 szt.
1.25
50.5
4.4
6.317
1.85
+1.10 -0.46
DIN 472
49.5
2.5
3.8
1.75
6.4
-0.06
47
50 szt.
1.25
51.5
4.5
6.23
1.85
+1.10 -0.46
DIN 472
50.5
2.5
3.8
1.75
6.4
-0.06
48
50 szt.
1.5
54.2
4.6
8.334
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
53
2.5
4.5
2
6.5
-0.07
50
50 szt.
1.5
56.2
4.7
9.02
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
55
2.5
4.5
2
6.7
-0.07
52
50 szt.
1.5
57.2
4.9
8.84
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
56
2.5
4.5
2
6.7
-0.07
53
50 szt.
1.5
58.2
5
8.662
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
57
2.5
4.5
2
6.7
-0.07
54
50 szt.
1.5
59.2
5
9.837
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
58
2.5
4.5
2
6.8
-0.07
55
50 szt.
1.5
65.2
5.2
11.109
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
61
2.5
4.5
2
6.9
-0.07
58
50 szt.
1.5
64.2
5.4
11.414
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
63
2.5
4.5
2
7.3
-0.07
60
50 szt.
1.5
66.2
5.5
11.888
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
65
2.5
4.5
2
7.3
-0.07
62
50 szt.
1.5
68.2
5.7
12.24
2.15
+1.10 -0.46
DIN 472
67
2.5
4.5
2
7.4
-0.07
64
50 szt.
1.5
69.2
5.8
16.876
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
68
3
4.5
2.5
7.6
-0.07
65
50 szt.
1.5
71.5
6
16.2
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
70
3
4.5
2.5
7.7
-0.07
67
50 szt.
1.5
72.5
6.1
17.896
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
71
3
4.5
2.5
7.8
-0.07
68
50 szt.
1.5
74.5
6.2
19.262
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
73
3
4.5
2.5
7.8
-0.07
70
50 szt.
1.5
76.5
6.4
18.34
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
75
3
4.5
2.5
7.8
-0.07
72
25 szt.
1.5
79.5
6.6
21.666
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
78
3
4.5
2.5
7.8
-0.07
75
25 szt.
1.75
82.5
6.8
22.48
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
81
3
4.5
2.5
8.5
-0.07
78
25 szt.
1.75
85.5
7
24.375
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
83.5
3
5.3
2.5
8.5
-0.07
80
25 szt.
1.75
87.5
7
23.22
2.65
+1.10 -0.46
DIN 472
85.5
3
5.3
2.5
8.5
-0.07
82
25 szt.
1.75
93.5
7.4
33.3
3.15
+1.10 -0.46
DIN 472
91.5
3.5
5.3
3
8.6
-0.08
88
25 szt.
1.75
95.5
7.6
36.853
3.15
+1.10 -0.46
DIN 472
93.5
3.5
5.3
3
8.6
-0.08
90
25 szt.
1.75
97.5
7.8
34.86
3.15
+1.10 -0.46
DIN 472
95.5
3.5
5.3
3
8.7
-0.08
92
25 szt.
1.75
100.5
8.1
39.952
3.15
+1.10 -0.46
DIN 472
98.5
3.5
5.3
3
8.8
-0.08
95
25 szt.
1.75
103.5
8.3
41
3.15
+1.10 -0.46
DIN 472
101.5
3.5
5.3
3
9
-0.08
98
25 szt.
0.2
8.7
1.1
0.14
0.9
+0.36 -0.10
DIN 472
8.4
1
0.6
0.8
2.4
-0.05
8
25 szt.
0.2
9.8
1.3
0.16
0.9
+0.36 -0.10
DIN 472
9.4
1
0.6
0.8
2.5
-0.05
9
25 szt.
0.2
10.8
1.4
0.22
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
10.4
1.2
0.6
1
3.2
-0.06
10
100 szt.
0.2
11.8
1.5
0.28
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
11.4
1.2
0.6
1
3.3
-0.06
11
100 szt.
0.25
13
1.7
0.33
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
12.5
1.5
0.8
1
3.4
-0.06
12
100 szt.
0.3
15.1
1.8
0.45
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
14.6
1.7
0.9
1
3.7
-0.06
14
100 szt.
0.35
16.2
2
0.5
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
15.7
1.7
1.1
1
3.7
-0.06
15
100 szt.
0.4
17.3
2
0.53
1.1
+0.36 -0.10
DIN 472
16.8
1.7
1.2
1
3.8
-0.06
16
100 szt.
0.4
18.3
2.1
0.685
1.1
+0.42 -0.13
DIN 472
17.8
1.7
1.2
1
3.9
-0.06
17
100 szt.
0.5
20.5
2.2
0.773
1.1
+0.42 -0.13
DIN 472
20
2
1.5
1
4.1
-0.06
19
100 szt.
0.5
21.5
2.3
0.793
1.1
+0.42 -0.13
DIN 472
21
2
1.5
1
4.1
-0.06
20
100 szt.
0.5
22.5
2.4
0.8
1.1
+0.42 -0.13
DIN 472
22
2
1.5
1
4.2
-0.06
21
100 szt.
0.5
23.5
2.5
0.99
1.1
+0.42 -0.13
DIN 472
23
2
1.5
1
4.2
-0.06
22
100 szt.
0.55
24.6
2.5
1.2
1.3
+0.42 -0.13
DIN 472
24.1
2
1.7
1.2
4.2
-0.06
23
100 szt.
0.6
25.9
2.6
1.3
1.3
+0.42 -0.21
DIN 472
25.2
2
1.8
1.2
4.3
-0.06
24
100 szt.
0.6
26.9
2.7
1.487
1.3
+0.42 -0.21
DIN 472
26.2
2
1.8
1.2
4.5
-0.06
25
100 szt.
0.6
27.9
2.8
1.61
1.3
+0.42 -0.21
DIN 472
27.2
2
1.8
1.2
4.7
-0.06
26
50 szt.
0.7
29.1
2.9
1.704
1.3
+0.42 -0.21
DIN 472
28.4
2
2.1
1.2
4.7
-0.06
27
50 szt.
0.7
30.1
2.9
1.8
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
29.4
2
2.1
1.2
4.8
-0.06
28
50 szt.
0.7
31.1
3
1.88
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
30.4
2
2.1
1.2
4.8
-0.06
29
50 szt.
0.7
32.1
3
1.994
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
31.4
2
2.1
1.2
4.8
-0.06
30
50 szt.
0.85
33.4
3.1
2.094
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
32.7
2.5
2.6
1.2
5.2
-0.06
31
50 szt.
0.85
34.4
3.2
2.236
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
33.7
2.5
2.6
1.2
5.4
-0.06
32
50 szt.
0.85
35.5
3.3
2.4
1.3
+0.50 -0.25
DIN 472
34.7
2.5
2.6
1.2
5.4
-0.06
33
50 szt.
0.85
36.5
3.3
3.16
1.6
+0.50 -0.25
DIN 472
35.7
2.5
2.6
1.5
5.4
-0.06
34
50 szt.
1
37.8
3.4
3.284
1.6
+0.50 -0.25
DIN 472
37
2.5
3
1.5
5.4
-0.06
35
50 szt.
1
38.8
3.5
3.2
1.6
+0.50 -0.25
DIN 472
38
2.5
3
1.5
5.4
-0.06
36
50 szt.
1
39.8
3.6
3.724
1.6
+0.50 -0.25
DIN 472
39
2.5
3
1.5
5.5
-0.06
37
50 szt.
1
40.8
3.7
3.92
1.6
+0.50 -0.25
DIN 472
40
2.5
3
1.5
5.5
-0.06
38
50 szt.
1
42
3.8
3.8
1.6
+0.90 -0.39
DIN 472
41
2.5
3
1.5
5.6
-0.06
39
50 szt.
1.25
44.5
4
4.86
1.85
+0.90 -0.39
DIN 472
43.5
2.5
3.8
1.75
5.9
-0.06
41
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.05 €
( 0.06 € )
4 dni robocze
0.17 €
( 0.20 € )
5 dni robocze
0.18 €
( 0.21 € )
5 dni robocze
0.18 €
( 0.21 € )
5 dni robocze
0.22 €
( 0.26 € )
5 dni robocze
0.22 €
( 0.26 € )
5 dni robocze
0.22 €
( 0.26 € )
5 dni robocze
0.25 €
( 0.30 € )
5 dni robocze
0.32 €
( 0.38 € )
5 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
5 dni robocze
0.28 €
( 0.33 € )
5 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
5 dni robocze
0.29 €
( 0.35 € )
5 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
5 dni robocze
0.37 €
( 0.44 € )
5 dni robocze
0.45 €
( 0.54 € )
5 dni robocze
0.52 €
( 0.62 € )
5 dni robocze
0.43 €
( 0.51 € )
5 dni robocze
0.48 €
( 0.57 € )
5 dni robocze
0.45 €
( 0.54 € )
5 dni robocze
0.48 €
( 0.57 € )
5 dni robocze
0.57 €
( 0.68 € )
5 dni robocze
0.51 €
( 0.61 € )
16 dni robocze
0.58 €
( 0.69 € )
5 dni robocze
1.08 €
( 1.29 € )
5 dni robocze
0.74 €
( 0.88 € )
5 dni robocze
0.78 €
( 0.93 € )
5 dni robocze
0.82 €
( 0.98 € )
5 dni robocze
0.92 €
( 1.09 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.11 €
( 0.13 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.11 €
( 0.13 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.02 €
( 0.02 € )
5 dni robocze
0.11 €
( 0.13 € )
5 dni robocze
0.03 €
( 0.04 € )
5 dni robocze
0.03 €
( 0.04 € )
5 dni robocze
0.03 €
( 0.04 € )
5 dni robocze
0.03 €
( 0.04 € )
5 dni robocze
0.14 €
( 0.17 € )
5 dni robocze
0.05 €
( 0.06 € )
5 dni robocze
0.05 €
( 0.06 € )
5 dni robocze
0.05 €
( 0.06 € )
5 dni robocze
0.06 €
( 0.07 € )
5 dni robocze
0.06 €
( 0.07 € )
5 dni robocze
0.15 €
( 0.18 € )
5 dni robocze
0.06 €
( 0.07 € )
5 dni robocze
0.17 €
( 0.20 € )
5 dni robocze
0.06 €
( 0.07 € )
5 dni robocze
0.17 €
( 0.20 € )
5 dni robocze
0.09 €
( 0.11 € )
5 dni robocze
0.09 €
( 0.11 € )
5 dni robocze
0.11 €
( 0.13 € )
5 dni robocze
0.12 €
( 0.14 € )
5 dni robocze
0.12 €
( 0.14 € )
5 dni robocze
0.17 €
( 0.20 € )
5 dni robocze
0.25 €
( 0.30 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: J
・Engineering material: Spring steel
・Norm: DIN 472

SEEGER rings according to DIN 471 and DIN 472 are suited for a versatile range of applications and are among the most frequently used retaining rings for axial securing.

[Features]
・Axial securing in bores

[Applications]
・Mechanical engineering
・Automotive engineering
・Gear systems
・Electrical engineering
・Precision mechanics
・Apparatus engineering