Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

SEEGER Retaining Rings, DIN 471, Type AS for Shafts, Reinforced Version (AS27-BLS)

Numer części:

AS27-BLS
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 50.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AS27-BLS

Groove depth t

(mm)

Shaft diameter d1

(mm)

Web width b ca.

(mm)

Customs tariff weight

(kg)

Groove width m min.

(mm)

Groove diameter d2

(mm)

Diameter of mounting holes

(mm)

Collar length n

(mm)

Internal diameter d3 Tolerance

Thickness s

(mm)

Eye level a max.

(mm)

Thickness s Tolerance

(mm)

Internal diameter d3

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.75
27
3.4
3.98
2.15
25.5
2
2.3
+0.21-0.42
2
6.6
-0.07
24.7
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.74 €
( 0.88 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: AS
・Engineering material: Spring steel
・Norm: DIN 471

SEEGER rings according to DIN 471 and DIN 472 are suited for a versatile range of applications and are among the most frequently used retaining rings for axial securing.

[Features]
・Transmitting very high axial forces
・For use on spline shafts