Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

SEEGER Half Rings, Type H for Shafts (H13-BLS)

Numer części:

H13-BLS
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 100.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
H13-BLS

Groove depth t

(mm)

Shaft diameter d1

(mm)

Web width b ca.

(mm)

Customs tariff weight

(kg)

Groove width m min.

(mm)

Groove diameter d2

(mm)

Collar length n

(mm)

Internal diameter d3 Tolerance

Thickness s

(mm)

Thickness s Tolerance

(mm)

Internal diameter d3

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.6
13
2
0.39
1.1
11.8
1.8
±0.18
1
-0.06
11.4
100 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.09 €
( 0.11 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: H
・Engineering material: Spring steel
・Shaft diameter d1(mm): 3-40

SEEGER crescent rings are the only radially installed retaining rings designed in accordance with the classic SEEGER principle. SEEGER crescent rings are manufactured for shaft diameters up to 50 mm.

[Features]
・Radially installed ring for axially securing shafts

[Applications]
・Alternative to standard rings if axial access is not possible
・Universal-joint propeller shaft
・Internally securing the needle bushes
・For securing in flat link articulated chains