Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

BOSCH REXROTH 2-Way Flow Control Valve 2FRM 10 / 16 (R900420287)

BOSCH REXROTH 2-Way Flow Control Valve 2FRM 10 / 16 R900420287

Numer części:

R900420287
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
R900420287

Maximum flow rate (l/min)

Flow rate range A to B (l/min)

Customs tariff weight

(kg)

Nominal size

Pressure compensator

Customs tariff country of origin

Sealing material

Minimalna wielkość zamówienia
100
Up to 100
7.28
16
With pressure compensator stroke limitation
DE
NBR
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2,052.77 €
( 2,442.80 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Valve type: 2-way flow control valve
・Type: 2FRM
・Maximum flow rate (l/min): 10-160

Numer części został potwierdzony