Rejestracja
Warunki filtrowania

Roller Bearings X Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

I.D. d

(mm)

O.D. D

(mm)

Width B

(mm)

Inner/Outer Race Material

Precision (JIS)

Number of Raceway Ring Rows

Rolling Element Material

Arrangement

Axial guidance

Cage

EAN

Outer ring

Product range

Seal

Temperature range

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
75
115
25
-
Class 0
Single Row
-
Standard version
-
Sheet steel cage
9008745136221
-
Complete tapered roller bearing
-
-30 to +120 °C
947.0
1 szt.
95
145
32
-
Class 0
Single Row
-
Standard version
-
Sheet steel cage
9008745136306
-
Complete tapered roller bearing
-
-30 to +120 °C
1910.0
1 szt.
20
47
24
Steel
-
-
Steel
-
With axial guidance
None. full complement bearing
9008745701177
Cylindrical outside surface
-
None. open bearing
-20 to +120 °C
250.0
1 szt.
25
52
24
Steel
-
-
Steel
-
With axial guidance
None. full complement bearing
9008745707230
Cylindrical outside surface
-
None. open bearing
-20 to +120 °C
280.0
1 szt.
40
80
30
Steel
-
-
Steel
-
With axial guidance
None. full complement bearing
-
Cylindrical outside surface
-
None. open bearing
-20 to +120 °C
816.0
1 szt.
-
-
-
Steel
-
-
Steel
-
With axial guidance
None. full complement bearing
-
Cylindrical outside surface
-
None. open bearing
-20 to +120 °C
158.0
1 szt.
50
110
32
Steel
-
-
Steel
-
With axial guidance
None. full complement bearing
9008745709425
Cylindrical outside surface
-
None. open bearing
-20 to +120 °C
1680.0
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.68 €
( 43.65 € )
4 dni robocze
61.78 €
( 73.52 € )
4 dni robocze
31.07 €
( 36.97 € )
4 dni robocze
33.70 €
( 40.10 € )
4 dni robocze
59.40 €
( 70.69 € )
4 dni robocze
31.38 €
( 37.34 € )
4 dni robocze
99.60 €
( 118.52 € )
4 dni robocze