Rejestracja
Potwierdzono
  • GTIN/EAN
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze

    Plummer block housings M Series / Outer diameter 152, 187mm (SY506 M)

    Numer części:

    SY506 M
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    SY506 M

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    GTIN/EAN

    Minimalna wielkość zamówienia
    152
    40
    778.0
    7316577733092
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    16.82 €
    ( 20.02 € )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Outer diameter(mm): 152, 187
    ・eClass code: 23-05-08-02

    Pillow (plummer) block housings are designed to accommodate an insert bearing. The cast iron housings are strong, stiff and cost-effective. They are suitable for most applications and can be bolted directly to a support surface.

    [Features]
    ・Accommodate heavy loads in different directions
    ・High degree of stiffness
    ・Narrow design

    Numer części został potwierdzony