Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Standard diode array bridge

Numer części:

DSEI2X61-12B
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
DSEI2X61-12B
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
46.60 €
( 55.45 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Configuration (diode): Array - 2 x 2
・Forward current I(F): 52A
・Forward voltage U(F): 2.5V
・Operating temperature (min.) (num)(°C): -40
・Operating temperature (max.) (num)(°C): +150
・Series (semiconductors): FRED

[Features]
・Planar passivated chips
・Low leakage current
・Very short recovery time
・Improved thermal behaviour
・Very low Irm-values
・Very soft recovery behaviour
・Avalanche voltage rated for reliable operation
・Soft reverse recovery for low EMI/RFI
・Low Irm reduces:
-Power dissipation within the diode
-Turn-on loss in the commutating switch

[Applications]
・Antiparallel diode for high frequency switching devices
・Antisaturation diode
・Snubber diode
・Free wheeling diode
・Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
・Uninterruptible power supplies (UPS)

Numer części został potwierdzony