Rejestracja
Warunki filtrowania

Control knob with hand / PF, ABS / Black, Grey

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Axle bore

Axle mount

(mm)

Colour

Material (details)

Material

Product size (height)

(mm)

Product size (Ø)

(mm)

Type (manufacturer type)

Minimalna wielkość zamówienia
-
6
Black
Duroplast
Duroplast
12.5
18.8
A1311860
1 szt.
-
6
Black
Thermoplastic
Thermoplastic
19.7
20.7
A1312560
1 szt.
-
4
Black
Thermoplastic
Thermoplastic
12.3
16.4
A1316240
1 szt.
Off-set
4
Black
combi-knobs. covers. pointer dials. dials and nut covers in ABS (UL 94 HB) · Polycarbonate numbered dial. transparent.
Acrylonitrile butadiene styrene|Polycarbonate (PC)
14
10
A2610040
1 szt.
Off-set
4
Grey
combi-knobs. covers. pointer dials. dials and nut covers in ABS (UL 94 HB) · Polycarbonate numbered dial. transparent.
Acrylonitrile butadiene styrene|Polycarbonate (PC)
14
10
A2610048
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.40 €
( 4.05 € )
3 dni robocze
3.40 €
( 4.05 € )
3 dni robocze
3.40 €
( 4.05 € )
3 dni robocze
3.93 €
( 4.68 € )
3 dni robocze
3.93 €
( 4.68 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: PF, ABS
・Colour: Black, Grey
・Product size (height)(mm): 12.3-19.7
・Product size (Ø)(mm): 10-20.7
・Control knob features: + hand
・RoHS-compliant: Yes

A1311860, A1312560, A1316240:
Suitable for rotary potentiometer with round shaft ends.

A2610040, A2610048:
Suitable for rotary potentiometer with round shaft ends according to DIN 41591. Collet system for convenient knob assembly from the front and simple adjustment (with adjustment key - sep. article). Center hole with chamfer.