Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Deep groove ball bearings / Double Row / BTV / NKE BEARINGS

    Deep groove ball bearings / Double Row / BTV / NKE BEARINGS

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 15.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    12
    32
    14
    9008745142802
    60
    1 szt.
    20
    47
    18
    9008745142901
    155.0
    1 szt.
    25
    52
    18
    9008745142963
    160.0
    1 szt.
    30
    62
    20
    9008745142994
    285.0
    1 szt.
    35
    72
    23
    9008745143021
    430.0
    1 szt.
    45
    85
    23
    9008745143069
    592.0
    1 szt.
    50
    90
    23
    9008745143083
    575.0
    1 szt.
    55
    100
    25
    9008745143090
    860.0
    1 szt.
    12
    37
    17
    9008745143236
    100
    1 szt.
    17
    47
    19
    9008745143267
    170.0
    1 szt.
    20
    52
    21
    9008745143281
    225.0
    1 szt.
    35
    80
    31
    9008745143335
    760.0
    1 szt.
    40
    90
    33
    9008745143342
    1030.0
    1 szt.
    45
    100
    36
    9008745143366
    1210.0
    1 szt.
    60
    130
    46
    9008745143397
    2510.0
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    13.55 €
    ( 16.12 € )
    4 dni robocze
    15.97 €
    ( 19.00 € )
    4 dni robocze
    16.97 €
    ( 20.19 € )
    4 dni robocze
    19.63 €
    ( 23.36 € )
    4 dni robocze
    24.18 €
    ( 28.77 € )
    4 dni robocze
    31.55 €
    ( 37.54 € )
    4 dni robocze
    35.63 €
    ( 42.40 € )
    4 dni robocze
    52.40 €
    ( 62.36 € )
    4 dni robocze
    19.90 €
    ( 23.68 € )
    4 dni robocze
    21.17 €
    ( 25.19 € )
    4 dni robocze
    21.50 €
    ( 25.59 € )
    4 dni robocze
    34.35 €
    ( 40.88 € )
    4 dni robocze
    43.58 €
    ( 51.86 € )
    4 dni robocze
    102.85 €
    ( 122.39 € )
    4 dni robocze
    136.63 €
    ( 162.59 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・I.D. D (φ) : 12~60
    ・Number of Bearing Ring Rows: Double row
    ・Cage: Polyamide cage
    ・Seal: None. Open bearing
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0

    [Features]
    ・Engineered for diverse applications with high rotating speeds and moderate radial and axial load capacities
    ・Enhanced with advanced features like double-lip labyrinth seals and low-noise lubricants for superior performance
    ・Experience maximum reliability and cost-effectiveness across a wide temperature range
    ・The main benefits include enhanced contamination protection with double-lip labyrinth seals, low-friction high-performance lubrication, and superior surface finish for reduced operating temperatures
    ・Combined with closer grade balls for smoother running and rigorous noise testing, this product ensures efficient, quiet performance in demanding conditions