Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Deep groove ball bearings / single row / 2RS2 / NKE BEARINGS

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 32.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    10
    26
    8
    9008745146367
    20
    1 szt.
    12
    28
    8
    9008745146879
    20
    1 szt.
    15
    32
    9
    9008745147289
    27.0
    1 szt.
    17
    35
    10
    9008745147746
    39.0
    1 szt.
    20
    42
    12
    9008745148255
    66.0
    1 szt.
    25
    47
    12
    9008745148859
    76.0
    1 szt.
    30
    55
    13
    9008745149443
    120
    1 szt.
    35
    62
    14
    9008745150012
    159.0
    1 szt.
    40
    68
    15
    9008745150579
    195.0
    1 szt.
    45
    75
    16
    9008745151132
    249.0
    1 szt.
    55
    90
    18
    9008745152085
    387.0
    1 szt.
    60
    95
    18
    9008745152535
    420.0
    1 szt.
    10
    30
    9
    9008745167683
    32
    1 szt.
    15
    35
    11
    9008745168703
    44
    1 szt.
    17
    40
    12
    9008745169359
    66.0
    1 szt.
    20
    47
    14
    9008745169991
    106
    1 szt.
    25
    52
    15
    9008745170720
    125
    1 szt.
    30
    62
    16
    9008745171468
    180
    1 szt.
    35
    72
    17
    9008745172250
    294.0
    1 szt.
    45
    85
    19
    9008745173561
    410.0
    1 szt.
    50
    90
    20
    9008745174100
    466.0
    1 szt.
    55
    100
    21
    9008745174650
    610.0
    1 szt.
    60
    110
    22
    9008745175213
    791.0
    1 szt.
    10
    35
    11
    9008745184154
    54.0
    1 szt.
    15
    42
    13
    9008745184918
    83.0
    1 szt.
    17
    47
    14
    9008745185250
    120
    1 szt.
    20
    52
    15
    9008745185700
    143.0
    1 szt.
    25
    62
    17
    9008745186196
    240
    1 szt.
    30
    72
    19
    9008745186790
    352.0
    1 szt.
    35
    80
    21
    9008745187407
    470.0
    1 szt.
    45
    100
    25
    9008745188534
    860.0
    1 szt.
    50
    110
    27
    9008745189111
    1103.0
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.30 €
    ( 2.74 € )
    4 dni robocze
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    4 dni robocze
    2.70 €
    ( 3.21 € )
    4 dni robocze
    2.83 €
    ( 3.37 € )
    4 dni robocze
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    4 dni robocze
    3.62 €
    ( 4.31 € )
    4 dni robocze
    4.43 €
    ( 5.27 € )
    4 dni robocze
    5.50 €
    ( 6.54 € )
    4 dni robocze
    6.90 €
    ( 8.21 € )
    4 dni robocze
    8.97 €
    ( 10.67 € )
    4 dni robocze
    13.27 €
    ( 15.79 € )
    4 dni robocze
    15.18 €
    ( 18.06 € )
    4 dni robocze
    2.30 €
    ( 2.74 € )
    4 dni robocze
    2.57 €
    ( 3.06 € )
    4 dni robocze
    2.90 €
    ( 3.45 € )
    4 dni robocze
    3.42 €
    ( 4.07 € )
    4 dni robocze
    3.97 €
    ( 4.72 € )
    4 dni robocze
    5.30 €
    ( 6.31 € )
    4 dni robocze
    7.00 €
    ( 8.33 € )
    4 dni robocze
    11.32 €
    ( 13.47 € )
    4 dni robocze
    13.40 €
    ( 15.95 € )
    4 dni robocze
    15.83 €
    ( 18.84 € )
    4 dni robocze
    19.68 €
    ( 23.42 € )
    4 dni robocze
    3.03 €
    ( 3.61 € )
    4 dni robocze
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    4 dni robocze
    3.83 €
    ( 4.56 € )
    4 dni robocze
    4.43 €
    ( 5.27 € )
    4 dni robocze
    5.57 €
    ( 6.63 € )
    4 dni robocze
    7.47 €
    ( 8.89 € )
    4 dni robocze
    10.05 €
    ( 11.96 € )
    4 dni robocze
    17.95 €
    ( 21.36 € )
    4 dni robocze
    23.82 €
    ( 28.35 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・I.D. D (φ) : 10~60
    ・Outer Diameter D(φ): 26~110
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0

    [Features]
    ・Engineered for diverse applications with high rotating speeds and moderate radial and axial load capacities
    ・Enhanced with advanced features like double-lip labyrinth seals and low-noise lubricants for superior performance
    ・Experience maximum reliability and cost-effectiveness across a wide temperature range
    ・The main benefits include enhanced contamination protection with double-lip labyrinth seals, low-friction high-performance lubrication, and superior surface finish for reduced operating temperatures
    ・Combined with closer grade balls for smoother running and rigorous noise testing, this product ensures efficient, quiet performance in demanding conditions