Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 98 dni robocze

2-color display type digital flow switch Compatible with secondary batteries 25 A-PFMB7 series

Numer części:

25A-ZS-33-M
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
25A-ZS-33-M
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
41.50 €
( 49.38 € )
98 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Rechargeable battery compatible series]
Copper (Cu) and zinc (Zn) materials are not used to reduce product defects in the rechargeable battery manufacturing process.
Some aluminum alloys and aluminum die-cast materials contain small amounts of copper (cu) and zinc (zn) as additive elements.
Electrolytic nickel plating and zinc plating with copper base are not used. (Electroless nickel plating is used.)
This product uses low dew point compatible grease, can be used at -70°C, improved performance in low dew point environment.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Numer części został potwierdzony