Rejestracja
Potwierdzono
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Tube Length(m)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

Multi-Layer Fluorine Tube, REF5 (REF5-12X9-100M)

Numer części:

REF5-12X9-100M
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Informacje o produkcie

[Aoi Co., Ltd.]Product explanation video of Multi-Layer Fluorine Tube REF5 and New Generation Fitting PS-FIT

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
REF5-12X9-100M

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Tube Length

(m)

Minimalna wielkość zamówienia
-
Up to 15
-
Up to 9
100
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1,054.90 €
( 1,255.33 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・ By adopting FEP for the inner layer, the manufacturer has achieved the same cleaning performance and liquid repellency as the single layer fluorine tube.
・ In addition, since it has a high moisture barrier property, it can also be used for fluids that react with moisture (such as paint curing agents).
・ The outer layer nylon elastomer has a high gas barrier property and can reduce air entrainment (bubble generation) in the fluid.
・ Also, since it is hard to break and is resistant to wear and scratches, it can be used for piping such as robots.

Numer części został potwierdzony