Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze
      • W ciągu 16 dni robocze

    Thru-beam sensor (pair)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    Detection light type

    Head maximum size width W

    (mm)

    Head maximum size height H

    (mm)

    Head maximum size length L

    (mm)

    Type of electric connection

    Type of switching output

    Laser protection class

    Type of light

    Wavelength of the sensor

    (nm)

    Max. switching distance

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Laser
    25.8
    88
    54.3
    Connector M12
    PNP/NPN
    Class 2
    Laser diode. red light
    650
    150000
    1 szt.
    -
    15
    61.7
    41.7
    Connector M12
    PNP/NPN
    -
    Polarity free red light
    -
    33000
    1 szt.
    -
    12
    25.5
    4.1
    Cable
    PNP
    -
    Polarity free red light
    630
    700
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    597.83 €
    ( 711.42 € )
    12 dni robocze
    202.26 €
    ( 240.69 € )
    16 dni robocze
    161.83 €
    ( 192.58 € )
    16 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Voltage type: AC/DC
    ・Material housing: Plastic
    ・Construction type housing: Cuboid