Rejestracja
Warunki filtrowania
  • GTIN/EAN
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze
      • W ciągu 12 dni robocze
      • W ciągu 17 dni robocze

    Housing seals A Series / Internal diameter 20~175mm

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 43.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    GTIN/EAN

    Minimalna wielkość zamówienia
    40
    50
    9
    15
    7316570963267
    1 szt.
    50
    55
    9
    80
    7316570292596
    1 szt.
    49
    59
    9
    10
    7316570578515
    1 szt.
    54
    64
    9
    17
    7316571015149
    1 szt.
    115
    150.5
    5.8
    210.0
    7316570502121
    1 szt.
    125
    160.5
    5.8
    215.0
    7316570245301
    1 szt.
    135
    170.5
    5.8
    240
    7316570372069
    1 szt.
    155
    190.5
    5.8
    262.0
    7316570091243
    1 szt.
    165
    205.5
    5.8
    390.0
    7316570540871
    1 szt.
    175
    215.5
    5.8
    363.0
    7316570824742
    1 szt.
    35
    56.5
    4.8
    32
    7316571024417
    1 szt.
    45
    66.5
    4.8
    44
    7316570935141
    1 szt.
    60
    82.5
    4.8
    59
    7316570516586
    1 szt.
    70
    97.5
    4.8
    106
    7316570038798
    1 szt.
    80
    108
    4.8
    100
    7316570141399
    1 szt.
    85
    113
    4.8
    120.0
    7316570547375
    1 szt.
    90
    144
    5.8
    310.0
    7316571099347
    1 szt.
    95
    150.5
    5.8
    320
    7316570874389
    1 szt.
    110
    160.5
    5.8
    370.0
    7316570901542
    1 szt.
    115
    170.5
    5.8
    370.0
    7316570880335
    1 szt.
    20
    41.5
    4.8
    25
    7316570702200
    1 szt.
    25
    46.5
    4.8
    29
    7316570358162
    1 szt.
    35
    61.5
    4.8
    43
    7316570867763
    1 szt.
    45
    72.5
    4.8
    80
    7316571068053
    1 szt.
    55
    82.5
    4.8
    56
    7316570935028
    1 szt.
    80
    113
    4.8
    103
    7316570336771
    1 szt.
    85
    144
    5.8
    322.0
    7316570911640
    1 szt.
    90
    150.5
    5.8
    324.0
    7316570105346
    1 szt.
    110
    170.5
    5.8
    375.0
    7316570570519
    1 szt.
    115
    180.5
    5.8
    460.0
    7316570463613
    1 szt.
    135
    205.5
    5.8
    557.0
    7316570522860
    1 szt.
    140
    215.5
    5.8
    592.0
    7316571110097
    1 szt.
    20
    46.5
    4.8
    30
    7316570262049
    1 szt.
    25
    56.5
    4.8
    42
    7316570771411
    1 szt.
    30
    61.5
    4.8
    52
    7316571063553
    1 szt.
    35
    72.5
    4.8
    75
    7316570487091
    1 szt.
    45
    82.5
    4.8
    86.0
    7316571050614
    1 szt.
    55
    97.5
    4.8
    106
    7316570600759
    1 szt.
    60
    103
    4.8
    145.0
    7316571126425
    1 szt.
    65
    113
    4.8
    173.0
    7316570889345
    1 szt.
    70
    144
    5.8
    379.0
    7316570068962
    1 szt.
    75
    150.5
    5.8
    378.0
    7316570120141
    1 szt.
    85
    160.5
    5.8
    457.0
    7316571003399
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    27.37 €
    ( 32.57 € )
    17 dni robocze
    30.65 €
    ( 36.47 € )
    17 dni robocze
    32.82 €
    ( 39.06 € )
    17 dni robocze
    35.03 €
    ( 41.69 € )
    17 dni robocze
    67.47 €
    ( 80.29 € )
    17 dni robocze
    68.98 €
    ( 82.09 € )
    17 dni robocze
    81.33 €
    ( 96.78 € )
    17 dni robocze
    103.05 €
    ( 122.63 € )
    17 dni robocze
    112.37 €
    ( 133.72 € )
    17 dni robocze
    122.12 €
    ( 145.32 € )
    17 dni robocze
    25.85 €
    ( 30.76 € )
    17 dni robocze
    26.22 €
    ( 31.20 € )
    17 dni robocze
    30.77 €
    ( 36.62 € )
    4 dni robocze
    40.23 €
    ( 47.87 € )
    4 dni robocze
    52.97 €
    ( 63.03 € )
    17 dni robocze
    59.85 €
    ( 71.22 € )
    17 dni robocze
    74.30 €
    ( 88.42 € )
    17 dni robocze
    77.18 €
    ( 91.84 € )
    17 dni robocze
    85.45 €
    ( 101.69 € )
    17 dni robocze
    89.07 €
    ( 105.99 € )
    17 dni robocze
    21.78 €
    ( 25.92 € )
    17 dni robocze
    22.63 €
    ( 26.93 € )
    17 dni robocze
    22.28 €
    ( 26.51 € )
    17 dni robocze
    25.75 €
    ( 30.64 € )
    17 dni robocze
    33.47 €
    ( 39.83 € )
    17 dni robocze
    45.67 €
    ( 54.35 € )
    17 dni robocze
    48.38 €
    ( 57.57 € )
    4 dni robocze
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    12 dni robocze
    62.00 €
    ( 73.78 € )
    17 dni robocze
    78.73 €
    ( 93.69 € )
    17 dni robocze
    118.73 €
    ( 141.29 € )
    17 dni robocze
    130.65 €
    ( 155.47 € )
    17 dni robocze
    22.98 €
    ( 27.35 € )
    17 dni robocze
    18.93 €
    ( 22.53 € )
    4 dni robocze
    22.75 €
    ( 27.07 € )
    17 dni robocze
    27.50 €
    ( 32.73 € )
    17 dni robocze
    30.52 €
    ( 36.32 € )
    17 dni robocze
    36.88 €
    ( 43.89 € )
    17 dni robocze
    34.00 €
    ( 40.46 € )
    17 dni robocze
    39.35 €
    ( 46.83 € )
    17 dni robocze
    53.15 €
    ( 63.25 € )
    17 dni robocze
    56.50 €
    ( 67.23 € )
    17 dni robocze
    60.68 €
    ( 72.21 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Internal diameter(mm): 20~175
    ・Outer diameter(mm): 41.5~215.5
    ・Version(g): V-Ring seal
    ・eClass code: 23-05-17-90

    V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts.

    [Features]
    ・Easy to install
    ・Many variants
    ・Cost-effective