Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Lock washers / Internal diameter 160mm

    Numer części:

    MBL32
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    MBL32
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    50.45 €
    ( 60.04 € )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Bore diameter: 160 mm
    ・Outside diameter: 199 mm
    ・eClass code:
    ・23-11-07-05

    MB and MBL lock washers are locking devices, used to secure KM, KML and HM .. T lock nuts onto a shaft or adapter sleeve and prevent unintentional loosening. MB .. A is a stronger version of the MB washer. The lock washers engage a keyway in the shaft or adapter sleeve thread. They lock the nut in position when one of the washer tabs is bent into one of the slots in the outside diameter of the lock nut. A new lock washer should be used each time the corresponding lock nut is installed.

    [Features]
    ・Simple, stable and reliable fastening element
    ・Easy to install and remove
    ・Used for KM, KML, and HM .. T lock nuts